TPS62239EVM-574

評価モジュール、TPS622311、TPS62235、TPS62239 用、超小型降圧コンバータ(1.0、1.1、1.2)V

TPS62239EVM-574

購入

概要

The TPS62239EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS622311 (1.1V), CKT2 will demonstrate the TPS62235 (1.2V), and CKT3 will demonstrate the TPS62239 (1.0V).

特長
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Small 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON Package
  • 12 mm2 Minimum Solution Size
  • Supports 0.6 mm Maximum Solution Height
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62230 2MHz、超小型降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62239EVM-574 — TPS622311、TPS62235、TPS62239 向け超小型降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS62239EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS62239EVM-574 User's Guide 2010年 4月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ