TPS622312EVM-574

評価モジュール、TPS622312、TPS622313、TPS622314 用、超小型降圧コンバータ(1.3、 1.5、2)V

TPS622312EVM-574

購入

概要

The Texas Instruments TPS622312EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module

特長
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62230 2MHz、超小型降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ TPS622314-Q1 車載向け、1.5V 固定出力電圧、1 x 1.5mm SON パッケージ封止、2V ~ 6V、500mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS622312EVM-574 — 評価モジュール、TPS622312、TPS622313、TPS622314 用、超小型降圧コンバータ 1.3V、 1.5V、2V

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS622312 EVM-574 User's Guide (Rev. A) 2013年 7月 31日
証明書 TPS622312EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6223xx 2MHz/3MHz超小型降圧コンバータ、1×1.5mm USONパッケージ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2016年 9月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ