ADS9219EVM

ADS9219 評価基板

概要

ADS9219 評価基板 (EVM) は、ADS9219 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、18 ビット、20MSPS / チャネルの SAR A/D コンバータ (ADC) であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9219EVM は、THS4541 完全差動アンプを使用するディスクリート高速シグナル チェーンを搭載しており、最大 1MHz の入力信号帯域幅で ADC の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) ドーターボードは標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (別売り) や他の FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェアを使用することでのみ、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC との通信、ADC 変換データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。

特長
  • ADS9219EVM には、ADS9219 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアが付属しています。
  • TSWDC155EVM コントローラ (別売り) は、ADS9219EVM の動作に必要なすべてのデジタル I/O 信号と電源レールを供給します。
  • Microsoft® Windows® 10 の 64 ビット オペレーティング システム向けの使いやすい評価 GUI を使用するには、TSWDC155EVM (別売り) が必要です。
  • 付属のソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル分析、直線性測定を行うためのグラフィカル ツールが備わっています。

  • TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り)

完全差動アンプ
THS4541 高速差動 I/O アンプ

 

高精度 ADC
ADS9117 18 ビット、5MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載 ADS9118 18 ビット、10MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載 ADS9119 18 ビット、20MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載 ADS9127 16 ビット、5MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載 ADS9128 16 ビット、10MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載 ADS9129 16 ビット、20MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載 ADS9217 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、5MSPS SAR ADC ADS9218 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、10MSPS SAR ADC ADS9219 ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、6mm x 6mm QFN 封止、2 チャネル、18 ビット、20 MSPS/チャネル ADS9227 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、5MSPS SAR ADC ADS9228 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、10MSPS SAR ADC ADS9229 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、20MSPS SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9219EVM — ADS9219 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9219EVM ADS9219 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9219EVM ADS9219 評価基板 ADS9227EVM ADS9227 の評価基板
ダウンロードオプション

ADS92XXEVM-GUI GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

close
バージョン: 2.1
リリース日: 2024/07/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9219EVM ADS9219 評価基板 ADS9227EVM ADS9227 の評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.

最新情報

  • v2.1 Added mixer functionality
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9219 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/04/22
証明書 ADS9219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。