THS4541RGTEVM

THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ

THS4541RGTEVM

購入

概要

The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 2 V/V to differential output at the device pins, which is converted to single-ended via a transformer to the output. It can be easily configured for other functions, gains, and single- or split-supply operation.

特長
  1. Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
  2. Default gain of 2 configuration can easily be reconfigured for other gains.
  3. Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment.
  4. Inputs and outputs include SMA connectors.
完全差動アンプ
THS4541 高速差動 I/O アンプ THS4541-DIE ベア ダイ、850MHz、高精度完全差動アンプ THS4541-Q1 オートモーティブ、高速差動 I/O アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4541RGTEVM — THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 THS4541RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) THS4541RGT EVM User's Guide 2014年 6月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ