THS4541-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 帯域幅:500MHz (G = 2V/V)
- ゲイン帯域幅積:850MHz
- スルーレート:1500V/µs
- HD2:–95dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
- HD3:–90dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
- 入力電圧ノイズ: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
- 小さいオフセット ドリフト:±0.5µV/°C (標準値)
- 負のレール入力 (NRI)
- レール ツー レール出力 (RRO)
- 電源:
- 単一電源電圧範囲:2.7V~5.4V
- 両電源電圧範囲:±1.35V~±2.7V
- 静止電流:10.1mA (5V 電源)
- パワーダウン機能:2 µA (標準値)
THS4541-Q1 は、負のレールよりも低い入力同相範囲およびレール ツー レール出力を備えた、低消費電力、電圧フィードバック、全差動アンプ (FDA) です。高性能 A/D コンバータ (ADC) または D/A コンバータ (DAC) インターフェイス設計において、高密度化が重要な低消費電力データ アクイジション システム向けに設計されています。
THS4541-Q1 は、DC 結合でグランド中心のソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力を備えています。この負のレール入力とレール ツー レール出力により、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源と、さまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。
THS4541-Q1 は、–40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が規定されており、ウェッタブル フランク付き、およびウェッタブル フランクなしの両方について、16 ピン VQFN パッケージで供給されます。ウェッタブル フランク付きのパッケージは、組み立て後の目視検査が容易であり、THS4541W-Q1 として供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4541RGTEVM — THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ
The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)
DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 評価モジュール
DEV-ADC34J22 は、Altera の HSMC 規格との統合向けの設計を採用した、4 チャネル、50MSPS の ADC モジュールです。DEV-ADC34J22 は、JESD204B に準拠する TI の新製品 ADC34J22 A/D コンバータ (ADC) を採用したほか、TI の LMK04828 ジッタ・クリーナを使用してクロックのコンディショニングも実施しています。TI の THS4541 850MHz BW 完全差動アンプを経由し、4 チャネルのうち 2 チャネルでシングルエンド DC 結合入力を受け入れます。
このモジュールは、1 個の EXT トリガ、1 個の (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00294 — Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点