Dallas Logic Corporation

Electronic design & prototyping service provider

Founded in January of 2001, Dallas Logic is located in McKinney, Texas, USA. We serve the Dallas/Fort Worth area and the global community at large with electronic design and prototype delivery services. We are a member of Texas Instruments' Design Services Network. Dallas Logic is a company that operates with a "lean and expedient" philosophy. We utilize efficient development strategies which translates to lower development costs for you. Quality minded, experienced staff and reasonable rates allow us to provide you with a quality and cost effective solution. It is our goal to deliver an electronic product to your company which exceeds your expectations. Our most important objective is to make sure you are a satisfied, and repeat customer. We look forward to helping you in whatever capacity we can.

クロック ジッタ クリーナ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A8101 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

完全差動アンプ
THS4541 高速差動 I/O アンプ THS4541-Q1 オートモーティブ、高速差動 I/O アンプ

 

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC32J22 デュアル・チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J23 2 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J24 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J25 デュアル・チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J42 デュアル・チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J43 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J44 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J45 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J22 4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • リファレンス・デザイン
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 17217 Waterview Parkway
  • Suite 1.202
  • Dallas, Texas, 75252
  • United States

参照情報

評価ボード

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 評価モジュール

DEV-ADC34J22 は、Altera の HSMC 規格との統合向けの設計を採用した、4 チャネル、50MSPS の ADC モジュールです。DEV-ADC34J22 は、JESD204B に準拠する TI の新製品 ADC34J22 A/D コンバータ (ADC) を採用したほか、TI の LMK04828 ジッタ・クリーナを使用してクロックのコンディショニングも実施しています。TI の THS4541 850MHz BW 完全差動アンプを経由し、4 チャネルのうち 2 チャネルでシングルエンド DC 結合入力を受け入れます。

このモジュールは、1 個の EXT トリガ、1 個の (...)

リファレンス・デザイン

TIDA-00294 — Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Dallas Logic Corp から提供されたもので、高速 ADC 向け高性能アクティブ インターフェイスを設計する方法を提示するために、12 ビット 50MSPS の JESD204B 採用データ コンバータである ADC34J22 と、完全差動アンプ THS4541 を採用しています。この種の回路は、センサのフロント エンド、モーター制御、試験 / 測定の各アプリケーションで使用できます。PCB 上の実際の実装とともに、回路のモデルと、設計に関連して導出した複数の式を提示しています。この実装の結果からは、パッシブ AC 結合トランス (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。