ADC3663EVM
ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
ADC3663EVM
概要
ADC3663 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3663 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。
包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM とのインターフェイスを確立できるほか、実数と複素数のデシメーション・モードを含め、シリアルの CMOS インターフェイスを使用する (最大 512MB の) データ・キャプチャを評価できます。
特長
- シリアル LVDS インターフェイス
- オンボードの電力レギュレーション機能付き USB 電源動作
- ADC366x や ADC368x の各製品とのピン互換性
- THS4541 FDA と複数のバラン結合型入力を通じて、フレキシブルな評価が可能
- TSW1400EVM と DATACONVERTERPRO-SW を使用すると、データ・キャプチャを容易に実施可能
- FPGA 開発プラットフォームとの容易な統合に貢献する FMC コネクタ
- ADC3663 EVM
- Mini-USB ケーブル
- FPGA インターポーザー・カード
開始する
- 評価ボード ADC3663EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- 評価ボードのユーザー ガイドを読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADC3663EVM — ADC3663EVM デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBAC271 — ADC3660EVM GUI
SBAC271 — ADC3660EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 24 9 2020
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac271 or www.ti.com/lit/xx/sbac271/sbac271.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC271. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC366x EVM User's Guide | 2020年 12月 7日 | |||
証明書 | ADC3663EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 15日 |