ADC3683EVMCVAL
ADC3683-SP の評価基板
ADC3683EVMCVAL
概要
<p>ADC3683EVMCVAL を使用すると、A/D コンバータ (ADC) である ADC3683-SP を評価できます。ADC3683-SP は、シリアル LVDS (低電圧差動信号伝送) インターフェイスを使用してデジタル データを出力します。シリアライズされた LVDS インターフェイスは、最大 1Gbps の出力レートをサポートします。ADC3683-SP は、内部デシメーション フィルタを使用してオーバーサンプリング + デシメーション モードで動作し、ダイナミック レンジの改善や、外部アンチエイリアシング フィルタの要件緩和を実現することができます。</p>
特長
- トランス結合型またはシングルエンドのクロック入力
- FMC (FPGA メザニン カード) コネクタ
- 5V 単一電源電圧のジャックを採用し、電源投入が容易
- REF35160QDBVR ADC の 1.6V 外部リファレンス向け、高精度電圧リファレンス
シリーズ電圧リファレンス
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC36xxEVMCVAL Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 | |||
証明書 | ADC3683EVMCVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 29日 |