AFE5804
- 8-Channel Complete Analog Front-End:
- LNA, VCA, PGA, LPF, and ADC
- Mode Control for Power/Noise Optimization:
- Low Noise (Full-Channel):
0.89nV/√Hz (TGC Mode I)
1.23nV/√Hz (TGC Mode II)
1.03nV/√Hz (PW Mode) - Ultra-Low Power:
101mW/Channel (TGC Mode II)
65mW/Channel (CW Mode)
- Low Noise (Full-Channel):
- Low-Noise Pre-Amp (LNA):
- 0.75nV/√Hz
- 20dB Fixed Gain
- 280mVPP Linear Input Range
- Variable-Gain Amplifier:
- Gain Control Range: 46dB
- PGA Gain Settings: 20dB, 25dB, 27dB, 30dB
- Low-Pass Filter:
- Selectable BW: 12.5MHz, 17MHz
- 2nd-Order, Bessel
- Gain Error: ±0.5dB
- Channel Matching: ±0.25dB
- Clamping
- Fast Overload Recovery: Two Clock Cycles
- 12-Bit Analog-to-Digital Converter:
- 10MSPS to 50MSPS
- 69dB SNR at 10MHz
- Serial LVDS Interface
- Integrated CW Switch Matrix
- 15mm × 9mm, 135-BGA Package:
- Pb-Free (RoHS-Compliant) and Green
The AFE5804 is a complete analog front-end device specifically designed for ultrasound systems that require low power and small size.
The AFE5804 consists of eight channels, including a low-noise amplifier (LNA), voltage-controlled attenuator (VCA), programmable gain amplifier (PGA), low-pass filter (LPF), and a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with low voltage differential signaling (LVDS) data outputs.
The LNA gain is set for 20dB gain and has excellent noise and signal handling capabilities, including fast overload recovery. VCA gain can vary over a 46dB range with a 0V to 1.2V control voltage common to all channels of the AFE5804.
The PGA can be programmed for gains of 20dB, 25dB, 27dB, and 30dB. The internal low-pass filter can also be programmed to 12.5MHz or 17MHz.
The LVDS outputs of the ADC reduce the number of interface lines to an ASIC or FPGA, thereby enabling the high system integration densities desired for portable systems. The ADC can either be operated with internal or external references. The ADC also features a signal-to-noise ratio (SNR) enhancement mode that can be useful at high gains.
The AFE5804 is available in a 15mm × 9mm, 135-ball BGA package that is Pb-free (RoHS-compliant) and green. It is specified for operation from 0°C to +85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF トランシーバ
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
SLOC231 — TSW1250EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
超音波 AFE
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZCF) | 135 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。