DAC3162EVM

DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

DAC3162EVM

購入

概要

DAC3162EVM は、デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS の D/A コンバータ (DAC) である TI の DAC3162 の性能を評価するための回路基板です。この DAC は 12 バイト幅の DDR LVDS データ入力を採用しているほか、消費電力、サイズ、待ち時間が非常に小さいという特長があります。この評価基板 (EVM) は、DAC3162 をテストするためのフレキシブルな環境を提供します。DAC から RF への I/Q 出力のアップコンバートを目的とする、350MHz ~ 4.0GHz の直交変調器であるダイレクト RF である TRF370333 をテストの際に使用することも、使用しないことも可能です。

この評価基板 (EVM) を TSW3100 パターン・ジェネレータ・カードと組み合わせて使用すると、幅広いテストを実行できます。TSW3100 は、テスト・パターンを生成します。このテスト・パターンを、LVDS ポート経由で DAC3162 に供給します。DAC3162EVM はクロック・チップ CDCP1803 を搭載しており、このチップを使用すると、TSW3100 ボードを DAC3162EVM に同期させることができます。

特長
  • DAC3162 の IF と RF の各出力向けの包括的なテスト機能
  • TSW3100 パターン・ジェネレータへの直接接続
  • クロック生成用の CDCP1803 を搭載
  • トランスミッタの包括的な評価を目的として TRF370333 を搭載
  • 簡単なセットアップ:ソフトウェア制御は不要
  • FMC コネクタを搭載した Xilinx FPGA 評価基板 (EVM) と互換性のあるアダプタ・コネクタ
  • 高速 DAC (10MSPS 超過)
    DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータ (DAC)

     

    IQ 変調器
    TRF370333 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、3.3V 同相モード電圧 TRF370417 50MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧

     

    クロック・ジェネレータ
    CDCE62005 デュアル VCO 内蔵、5/10 出力、クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナ

     

    高速 ADC(≧10 MSPS)
    ADS4245 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    開始する

    1. 評価ボード DAC3162EVM を購入します
    2. FPGA パターン・ジェネレータ TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
    3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
    4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
    5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
    6. TSW1400EVM パターン・ジェネレータ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

    購入と開発の開始

    評価ボード

    DAC3162EVM — DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

    TI.com で取り扱いなし
    評価基板 (EVM) 向けの GUI

    DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロードオプション

    DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20

    close
    最新バージョン
    バージョン: 6.0
    リリース日: 25 8 2023
    download HSDC_Pro_v6.0.zip  — 1059108 K

    チェックサム
    製品
    高速 DAC (10MSPS 超過)
    DAC3152 電流シンク出力、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータ (DAC) DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータ (DAC) DAC3282 デュアルチャネル、16 ビット、625MSPS、1x ~ 2x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC3283 デュアル・チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC3482 デュアルチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC3484 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC34H84 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC34SH84 クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC37J82 デュアル・チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC5681 16 ビット、1.0 GSPS D/A コンバータ(DAC) DAC5681Z 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC5682Z デュアル・チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC5686 デュアル・チャネル、16 ビット、500MSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC5687 デュアル・チャネル、16 ビット、500MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC)
    高速 ADC(≧10 MSPS)
    ADC08060 内部サンプル・アンド・ホールド機能搭載、8 ビット、60MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC08100 8 ビット、100MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC08200 内部サンプル・アンド・ホールド機能搭載、8 ビット、200MSPS、低消費電力、A/D コンバータ (ADC) ADC08351 8 ビット、42MSPS AD コンバータ(ADC) ADC09QJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC) ADC1175 8 ビット、20MSPS A/D コンバータ (ADC) ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12QJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADC16DX370 デュアル・チャネル、16 ビット、370MSPS AD コンバータ(ADC) ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3221 デュアル・チャネル、12 ビット、25MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3222 デュアル・チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3223 2 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3224 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3241 デュアル・チャネル、14 ビット、25MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3242 デュアル・チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3243 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC3244 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC) ADC32J22 デュアル・チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J23 2 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J24 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J25 デュアル・チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J42 デュアル・チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J43 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J44 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J45 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC3541 シングルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC ADC3542 シングルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC ADC3543 シングルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC ADC3544 シングルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC ADC3561 シングルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3562 シングルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3581 シングルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3582 シングルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3641 デュアルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) の評価基板 ADC3661 デュアルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC ADC3681 デュアルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3682 デュアルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADS4122 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4125 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4126 12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4129 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4142 (ADC)14 ビット、65MSPS AD コンバータ ADS4145 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4146 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4149 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS41B25 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS41B29 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS41B49 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4222 2 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4225 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4226 デュアル・チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4229 デュアル・チャネル、12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4242 デュアル・チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4245 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4246 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4249 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42B49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB46 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB69 デュアル・チャネル、16 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42LB49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42LB69 デュアルチャネル、16 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS5242 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5282 8 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5287 8 チャネル、10 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5400 12 ビット、1GSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5411 11 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5423 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5424 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5440 13 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5444 13 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS5463 12 ビット、500MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5474 14 ビット、400MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5481 広い SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)、LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5482 16 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5483 16 ビット、135MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5484 16 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5485 16 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J42 デュアル・チャネル、14 ビット、625MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J64 クワッド・チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアル・チャネル、16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54RF63 12 ビット、550MSPS、RF サンプリング AD コンバータ ADS5517 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5525 12 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5527 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5545 14 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5546 14 ビット、190MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5547 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5560 16 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5562 高 SNR、CMOS/LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS58B18 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS58B19 9 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS58C28 デュアル・チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS58C48 4 チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6122 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6123 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6124 12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6125 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6128 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6129 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6142 14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6143 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6144 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6145 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6148 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6149 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6222 2 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6224 デュアル・チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6225 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6242 デュアル・チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6243 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6244 デュアル・チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6245 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62C15 デュアル・チャネル、11 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62C17 デュアル・チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P15 デュアル・チャネル、11 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P22 2 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P23 2 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P24 デュアル・チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P25 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P28 デュアル・チャネル、12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P29 デュアル・チャネル、12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P42 デュアル・チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P43 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P44 デュアル・チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P45 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P48 デュアル・チャネル、14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6422 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6423 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6424 4 チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6425 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6442 4 チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6443 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6444 4 チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6445 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) AFE7222 補助 ADC と DAC 搭載、デュアルチャネル、12 ビット 65MSPS ADC と 130MSPS DAC AFE7225 補助 ADC と DAC 搭載、デュアルチャネル 12 ビット 125MSPS ADC と、デュアルチャネル 12 ビット 250MSPS DAC
    超音波 AFE
    AFE5401-Q1 4 チャネル統合型アナログ・フロント・エンド、オートモーティブ・レーダ用 AFE5803 完全統合型、8 チャネル、超音波アナログ・フロント・エンド AFE5804 超音波向け、8 チャネル・アナログ・フロント・エンド AFE5805 超音波向け、8 チャネル、低ノイズ、アナログ・フロント・エンド AFE5807 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル・アナログ・フロント・エンド AFE5808 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル、低ノイズ、アナログ・フロント・エンド AFE5809 パッシブ CW ミキサとデジタル I/Q 復調機能搭載、フル統合型、8 チャネル、超音波アナログ・フロント・エンド AFE5812 パッシブ CW ミキサとデジタル I/Q 復調器搭載、0.75nV/rtHz、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド AFE5851 A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
    RF トランシーバ
    AFE7070 統合 NCO、2回路 14 ビット 65MSPS DAC、および RF IQ 変調器、 LVDS 出力オプション付 AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7681 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7683 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4 AFE7684 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4 AFE7686 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
    RF レシーバ
    ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC ADS54T01 1 チャネル、750MSPS、BTS フィードバックとレシーバ IC ADS58H40 クワッドチャネル、14 ビット、250MSPS レシーバ / フィードバック IC ADS62PF49 デュアルチャネル、250MSPS、フィードバック・レシーバ IC LM15851 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバ
    RF トランスミッタ
    ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF93 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF96 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF97 デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)
    ハードウェア開発
    評価ボード
    ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板 ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板 ADC32RF54EVM ADC32RF55 低 NSD (ノイズ・スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADC32RF55EVM ADC32RF55 低 NSD (ノイズ・スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADS4122EVM ADS4122 評価モジュール ADS4129EVM ADS4129 評価モジュール ADS4142EVM ADS4142 評価モジュール ADS4149EVM ADS4149 ADC 評価モジュール ADS41B25EVM ADS41B25 評価モジュール ADS41B29EVM ADS41B29 評価モジュール ADS4222EVM ADS4222 評価モジュール ADS4225EVM ADS4225 評価モジュール ADS4226EVM ADS4226 評価モジュール ADS4229EVM ADS4229 評価モジュール ADS4242EVM ADS4245 評価モジュール ADS4245EVM ADS4245 評価モジュール ADS4249EVM ADS4249 評価モジュール ADS42JB46EVM ADS42JB46EVM 評価モジュール ADS42JB49EVM ADS42JB49EVM 評価モジュール ADS42JB69EVM ADS42JB69EVM 評価モジュール ADS5263EVM ADS5263 の評価基板 ADS5281EVM ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS5282EVM ADS5282 8 チャネル、12 ビット、65MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS5292EVM ADS5292 の評価基板 ADS5294EVM ADS5294 の評価基板 ADS5295EVM ADS5295 の評価基板 ADS5400EVM ADS5400 12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS5463EVM ADS5463 12 ビット、500MSPS ADC の評価基板 ADS5474EVM ADS5474 14 ビット、400MSPS ADC の評価基板 ADS5482EVM ADS5482 16 ビット、105MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS5484EVM ADS5484 16 ビット、170MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 ビット、550MSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板 ADS5560EVM ADS5560 16 ビット、40MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS5562EVM ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS58B18EVM ADS58B18 評価モジュール ADS58B19EVM ADS58B19 評価モジュール ADS58C28EVM ADS58C28 評価モジュール ADS58J63EVM ADS58J63 評価モジュール AFE5801EVM AFE5801 の評価基板 AFE7920EVM AFE7920 4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック パス搭載、RF サンプリング トランシーバの評価基板 DAC3152EVM DAC3152、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板 DAC3162EVM DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板 DAC37J82EVM DAC37J82 デュアルチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板 DAC37J84EVM DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板 DAC38J82EVM DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータの評価基板 (EVM) DAC38J84EVM DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板 DAC5681EVM DAC5681 評価モジュール DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価基板 TSW14J50EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ・コンバータの EVM TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM TSW14J58EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーンの JESD204B/C 搭載、1.6 ~ 24.5Gbps 対応データ コンバータの EVM (評価基板) TSW3084EVM RF シグナル・チェーン評価モジュール一式 TSW3085EVM TSW3085EVM TSW30H84EVM RF シグナル・チェーン評価モジュール一式

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.

    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 DAC3162EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) DAC31x2EVM User Guide (Rev. A) 2011年 1月 25日

    関連する設計リソース

    ハードウェア開発

    インターフェイス・アダプタ
    FMC-DAC-ADAPTER 高速 DAC / FMC(Xilinx)ヘッダ・アダプタ・カード

    ソフトウェア開発

    サポート・ソフトウェア
    DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ