ADS5281EVM
ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS5281EVM
概要
注: お客様が ADS528x の評価を希望する場合、ADS528xEVM、ADSDESER-50EVM、ADSDESER-50EVM アダプタ・カードをご注文ください。
ADS5281EVM は、信号、リファレンス、電源電圧に関するさまざまな条件の下で、8 チャネル A/D コンバータ (ADC) である ADS5281 を評価するためのプラットフォームです。
この評価基板 (EVM) は、外部 SMA コネクタを 1 個搭載しており、ADC への 8 個のアナログ入力と ADC クロックの入力に対応しています。シングルエンドまたは差動のクロックを使用して ADC にクロックを供給することができます。また、この評価基板 (EVM) は、シングルエンド PECL クロックまたは差動トランス結合クロックを使用して ADC を評価するための機能を搭載しています。
この評価基板 (EVM) からのデジタル出力は、高速で高密度の Samtec 出力ヘッダを経由します。このデジタル出力コネクタは、TSW1200 Rev B に直接接続すること、またはアダプタ経由で TI の ADSDeSer-50EVM に接続することができます。どちらの場合も、シリアル・データ・ストリームをデシリアライズし、パラレル CMOS データに変換します。
この評価基板 (EVM) への電源接続は、バナナ・ジャック・ソケットを経由します。ADC のアナログ電源電圧、ADC のデジタル電源電圧、補助回路のそれぞれに対して、個別のソケットが実装済みです。
特長
- ADS5281 向け評価ボード
- 信号、リファレンス電圧、電源電圧のさまざまな条件を生成可能
- ADC に渡す 8 つのアナログ入力を実装
- シリアル LVDS という形で複数のデジタル出力を採用
- TSW1200 に直接接続し、パラレル CMOS データ出力を取得することが可能
- 制御と測定の目的で包括的なソフトウェア・サポートを提供
- 複数のクロック入力オプション:
- シングルエンドの PECL クロック
- 差動型のトランス結合クロック
高速 ADC(≧10 MSPS)
開始する
- 評価ボード ADS5281EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
ADS5281EVM — ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
製品
レシーバ
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SBAC120 — TIGAR Support Files
SBAC120 — TIGAR Support Files
製品
レシーバ
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
TSW1200GUI-SW — TSW1200 Capture Card GUI Installer v2p5
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
トランスミッタ
レシーバ
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF サンプリング・トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | ADS5281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs | 2013年 7月 10日 |