VCA8500
- Ultralow Power: 65mW/Channel
- Low Noise: 0.8nV/
Hz
- Low-Noise Pre-Amp (LNP):
- 20dB Fixed Gain
- 250mVPP Linear Input Range
- Variable Gain Amplifier:
- Gain Control Range: 46dB
- Selectable PGA Gain:
20dB, 25dB, 27dB, 30dB - Fast Overload Recovery
- Output Clamping Control
- Integrated Low-Pass Filter:
- Second-Order, Linear Phase
- Bandwidth: 10MHz, 15MHz
- High Accuracy:
- Low Gain Error: ±0.5dB
- Excellent Channel Matching: ±0.25dB
- Distortion, HD2: -50dBc at 5MHz
- Integrated CW Switch Matrix:
- Easy Current Summing
- Serial Control Interface
- Small Package: QFN-64, 9×9mm
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
Infineon is a registered trademark of Infineon Technologies.
SPI is a trademark of Motorola.
All other trademarks are the property of their respective owners
The VCA8500 is an 8-channel variable gain amplifier consisting of a low-noise pre-amplifier (LNP) and a variable-gain amplifier (VGA). This combination, along with the device features, makes it ideal for a variety of ultrasound systems.
The LNP gain is fixed at 20dB, and has excellent noise and signal handling characteristics. The gain of the voltage-controlled attenuator can vary over a 46dB range with a 0V to 1.2V control voltage common to all channels of the VCA8500.
The post-gain amplifier (PGA) can be programmed for four gain settings: 20dB, 25dB, 27dB, or 30dB gain. As a means to improve system overload recovery time, the VCA8500 provides an internal clamping function. The PGA settings as well the clamp levels are controlled through the serial interface.
The VCA8500 is built on TI's BiCOM process and is available in a small QFN-64 PowerPAD package.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS5281EVM — ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板
注: お客様が ADS528x の評価を希望する場合、ADS528xEVM、ADSDESER-50EVM、ADSDESER-50EVM アダプタ・カードをご注文ください。
ADS5281EVM は、信号、リファレンス、電源電圧に関するさまざまな条件の下で、8 チャネル A/D コンバータ (ADC) である ADS5281 を評価するためのプラットフォームです。
この評価基板 (EVM) は、外部 SMA コネクタを 1 個搭載しており、ADC への 8 個のアナログ入力と ADC クロックの入力に対応しています。シングルエンドまたは差動のクロックを使用して ADC (...)
ADS5282EVM — ADS5282 8 チャネル、12 ビット、65MSPS、A/D コンバータの評価基板
注: お客様が ADS528x の評価を希望する場合、ADS528xEVM、ADSDESER-50EVM、ADSDESER-50EVM アダプタ・カードをご注文ください。
ADS5282EVM は、信号、リファレンス、電源電圧に関するさまざまな条件の下で、8 チャネル A/D コンバータ (ADC) である ADS5282 を評価するためのプラットフォームです。
この評価基板 (EVM) は、外部 SMA コネクタを 1 個搭載しており、ADC への 8 個のアナログ入力と ADC クロックの入力に対応しています。シングルエンドまたは差動のクロックを使用して ADC (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点