ADS54T02EVM
ADS54T02 評価基板
ADS54T02EVM
概要
The ADS540x and ADS54T0x EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS5401/02/03/04/07/09 single/dual channel 12-bit 500/800/900 MSPS analog to digital converters and ADS54T01/T04/T02, which are single/dual channel 500/750MSPS BTS feedback and receiver ICs. The ADC features parallel DDR LVDS outputs. The EVM provides a flexible environment to test the ADS540x under a variety of clock, analog input, and supply conditions. For the ADS54T0x EVM, there are a variety of methods to supply a trigger to the EVM to initiate a burst of high resolution output.
The ADS540x EVM is directly compatible to the TSW1400EVM and TSW1405EVM, which are TI's high speed ADC data capture cards. The TSW1400 can also be used to supply the burst mode trigger to the ADS54T0x EVM.
特長
- Transformer coupled analog input path
- DDR LVDS parallel output
- Compatible with TSW1400 or TSW1405 capture cards
- USB controlled for SPI access
購入と開発の開始
ADS54T02EVM — ADS54T02 評価基板
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF トランシーバ
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer
SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SBAC120 — TIGAR Support Files
SBAC120 — TIGAR Support Files
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF トランシーバ
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | ADS54T02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | ADS540x and ADS54T0x Evaluation Module | 2012年 6月 28日 |