ADS4229
- Maximum Sample Rate: 250 MSPS
- Ultralow Power with Single 1.8-V Supply:
- 545-mW Total Power at 250 MSPS
- High Dynamic Performance:
- 80.8-dBc SFDR at 170 MHz
- 69.4-dBFS SNR at 170 MHz
- Crosstalk: > 90 dB at 185 MHz
- Programmable Gain Up to 6 dB for
SNR and SFDR Trade-off - DC Offset Correction
- Output Interface Options:
- 1.8-V Parallel CMOS Interface
- DDR LVDS With Programmable Swing:
- Standard Swing: 350 mV
- Low Swing: 200 mV
- Supports Low Input Clock Amplitude
Down to 200 mVPP - Package: 9-mm × 9-mm, 64-Pin Quad Flat
No-Lead (QFN) Package
The ADS4229 is a member of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 12-bit and 14-bit analog-to-digital converters (ADCs). Innovative design techniques are used to achieve high dynamic performance, while consuming extremely low power with a 1.8-V supply. This topology makes the ADS4229 well-suited for multi-carrier, wide-bandwidth communications applications.
The ADS4229 has gain options that can be used to improve spurious-free dynamic range (SFDR) performance at lower full-scale input ranges. This device also includes a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. Both double data rate (DDR) low-voltage differential signaling (LVDS) and parallel complementary metal oxide semiconductor (CMOS) digital output interfaces are available in a compact QFN-64 PowerPAD™ package.
The device includes internal references while the traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. The ADS4229 is specified over the industrial temperature range (40°C to +85°C).
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
トランスミッタ
レシーバ
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF サンプリング・トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
レシーバ
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。