DAC38RF85
- 14 ビット分解能
- 最大 DAC サンプリング レート:9GSPS
- 主な仕様
- 2.1GHz における RF フルスケール出力電力:
- DAC38RF80/90/84:0dBm
- DAC38RF83/93/85:3dBm (2:1 バルンの場合)
- スペクトル性能 (オンチップ PLL、DIFF):
- fDAC = 5898.24MSPS、fOUT = 2.14GHz
- WCDMA ACLR:75dBc
- WCDMA alt-ACLR:77dBc
- fDAC = 8847.36MSPS、fOUT = 3.7GHz
- 20MHz LTE ACLR:63dBc
- fDAC = 9GSPS、fOUT = 1.8GHz
- IMD3 = 70dBc (-6dBFS、10MHzトーン間隔)
- NSD = -157dBc/Hz
- fDAC = 5898.24MSPS、fOUT = 2.14GHz
- 2.1GHz における RF フルスケール出力電力:
- DAC ごとのデュアル バンドのデジタル昇圧コンバータ
- 6、8、10、12、16、18、20、24x の補間
- 48 ビット分解能を持つ 4 つの独立 NCO
- JESD204B インターフェイス、サブクラス 1
- マルチチップの同期をサポート
- 最大レーン速度:12.5Gbps
- バルン内蔵のシングル エンド出力(DAC38RF80/90/84)、700MHz~3800MHz に対応
- PLL および VCO 内蔵、バイパス付き
- fC(VCO) = 5.9 または 8.9GHz
- 消費電力:1.4~2.2W/チャネル
- 電源:–1.8V、1V、1.8V
- パッケージ:10 × 10mm BGA、0.8mm ピッチ、144 ボール
DAC38RFxxは高性能、デュアル/シングル チャネル、14ビット、9GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ コンバータ(DAC)のファミリで、0~4.5GHzの広帯域の信号を合成できます。DAC38RFxxファミリはダイナミック レンジが広いため、ワイヤレス基地局やレーダー用の3G/4G信号など、広範なアプリケーション用の信号を生成できます。
このデバイスには低消費電力のJESD204Bインターフェイスが搭載され、8つまでのレーンで最大12.5Gbpsのビット速度をサポートするため、チャネルごとに1.25GSPSの複素数データを入力できます。DAC38RFxxにはチャネルごとに2つのデジタル アップ コンバータが搭載されており、複数の補間レート オプションを選択できます。独立した、柔軟な周波数を選択できるNCOを持つ、デジタル直交変調器が利用可能で、マルチ バンドの動作に対応できます。オプションの低ジッタ PLL/VCO により、低い周波数の基準クロックを使用できるため、DAC サンプリング クロックの生成が簡単になります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC38RFxx デュアルまたはシングル チャネル、シングル エンドまたは差動出力、14 ビット、9GSPS、RF サンプリング DAC、JESD204B インターフェイスとオンチップ PLL 搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 1月 12日 |
アプリケーション・ノート | Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs | 2018年 6月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Eye Scan Testing with the DAC38RFxx | 2017年 8月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information | 2017年 8月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | DAC38RF8x Test Modes | 2017年 7月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 3月 24日 | ||||
設計ガイド | Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design | 2016年 8月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
トランスミッタ
レシーバ
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF サンプリング・トランシーバ
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
トランスミッタ
レシーバ
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF サンプリング・トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01215 — RF サンプリング DAC のスプールとフェーズ・ノイズを最適化する電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。