TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM

TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板

TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM

購入

概要

TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM は、ADC12DJ5200RF と ADC12DJ4000RF の各 A/Dコンバータ (ADC) の評価に使用できます。ADC12DJ5200RF はデュアル・チャネル 12 ビット ADC であり、デュアル・チャネル・モードで最大 5.2GSPS、シングル・チャネル・モードで最大 10.4GSPS のサンプリング・レートで動作できます。ADC12DJ4000RF はデュアル・チャネル 12 ビット ADC であり、デュアル・チャネル・モードで最大 4GSPS、シングル・チャネル・モードで 8GSPS のサンプリング・レートで動作できます。

特長
  • 2GHz ~ 7GHzの帯域幅に対応するシングルエンド・トランス結合チャネル
  • TI の高速差動アンプ TRF1208 を搭載したシングルエンド・チャネルであり、10MHz ~ 8GHz の帯域幅に対応
  • LMX2594 クロック・シンセサイザは、ADC 向けサンプリング・クロックを生成
RF FDA
TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプ

 

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

1208-ADCDJ5200EVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) ADCxxDJxx00RF-TRF1208 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ