TRF1208
- RF ADC を駆動する優れた性能
- シングルエンドから差動
- 差動から差動
- 2 つの固定ゲイン・バリアント:
- 16dB (TRF1208)
- 10dB (TRF1208B)
- 帯域幅:
- TRF1208:8GHz (1dB)、11GHz (3dB)
- TRF1208B:8.8 GHz (1dB)、10.5 GHz (3dB)
- OIP3:
- TRF1208:37dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
- TRF1208B:36dBm (2GHz)、28dBm (6GHz)
- P1dB:
- TRF1208:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
- TRF1208B:14dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
- ノイズ指数:
- TRF1208:7dB (2GHz)、7dB (8GHz)
- TRF1208B:9.4dB (2GHz)、10.2dB (8GHz)
- 出力ノイズ・スペクトル密度 (NSD)、dBm/Hz:
- TRF1208:–151 (2GHz)、–151 (8GHz)
- TRF1208B:–154.6 (2GHz)、–153.8 (8GHz)
- ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
- パワーダウン機能
- 3.3V 単一電源動作
- 動作電流:138mA
TRF1208 は非常に高性能な RF アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ5200RF などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
TRF1208 はシングル・レール電源で動作し、消費電流は約 138mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRF1208 10MHz~11GHz の 3dB BW (帯域幅)、ADC ドライバ・アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1208 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 8月 9日 | |||
証明書 | TRF1208LGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | TRF1208, TRF1108 Active Balun Interface With Xilinx RFSoC Data Converters | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1208-AFE7950-EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 1月 13日 | |||
証明書 | TRF1208-AFE7950EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 10月 25日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Improving RF Signal Chain With an RF Fully Differential Amplifier (FDA) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADCxxDJxx00RF-TRF1208 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | |||
証明書 | TRF1208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板
TRF1208-AFE7950EVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (AFE7950 搭載) の評価基板
TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板
TRF1208 評価基板 (EVM) は、TRF1208 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm² の 12 ピン WQFN (超小型、薄型、クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う RF (無線周波数) アンプです。TRF1208 は、パッシブ バランを使用せずに高速差動入力 A/D コンバータ (ADC) を駆動する用途に最適であり、シングルエンドの 50Ω 入力マッチングを想定した設計を採用しています。
2 つの開発プラットフォームが利用可能です。1 つは低ゲイン (TRF1208LGEVM) (...)
XMICR-3P-TRF1208 — X-Microwave TRF1208 X-MWblock evaluation module
X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RPV) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。