ADC3669EVM
ADC3669 評価基板
ADC3669EVM
概要
ADC3669EVM は、高速 A/D コンバータ (ADC) ファミリ ADC3669 の評価用に設計されています。ADC3669EVM には、16 ビット、デュアルチャネル ADC である ADC3669 と、最大 500MSPS のサンプリング レートで動作する LVDS インターフェイスが搭載されています。ADC3669EVM を使用すると、このデバイス ファミリで利用可能なすべての分解能、サンプリング レート、チャネル数を評価できます。
特長
- ADC3669 ファミリに属するすべてのデバイスの評価に使用
- DC 結合または AC 結合のオプション
- USB 5V 電源
- FMC コネクタにより、TSW1418EVM や他の FPGA 開発キットとの接続が可能
- mini USB ケーブル
高速 ADC(≧10 MSPS)
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2