ADC3549
- 14 ビット、シングル チャネル 250/500MSPS ADC
- ノイズ スペクトル密度: -158.5dBFS/Hz
- 熱ノイズ:74.5dBFS
- シングル コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
- 消費電力:
- 435mW (500MSPS)
- 369mW (250MSPS)
- アパーチャ ジッタ:75fs
- バッファ付きアナログ入力
- プログラム可能な 100Ω および 200Ω 終端
- 入力フルスケール:2Vpp
- フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.4GHz
- スペクトル性能 (fIN = 70MHz、-1dBFS 時):
- 信号対雑音比:73.8dBFS
- SFDR HD2、3:82dBc
- SFDR の最大スプリアス:94dBFS
- デジタル ダウンコンバータ (DDC)
- 最大 4 つの独立した DDC
- 複素数と実数のデシメーション
- デシメーション:2 倍、4 倍~32768 倍のデシメーション (間引き)
- 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
- DDR / シリアル LVDS インターフェイス
- DDC バイパス用の 16 ビット パラレル SDR、DDR LVDS
- デシメーション用のシリアル LVDS
- 高比率デシメーション用の 32 ビット出力オプション
ADC3548 と ADC3549 (ADC354x) は、14 ビット、250MSPS と 500MSPS のシングル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高い信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、-158.5dBFS/Hz という低いノイズ スペクトル密度を備えています。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、500MSPS で 435mW の消費電力を実現し、低サンプリング レートで電力スケーリングを実現します (250MSPS で 369mW)。
ADC354x は、クワッド バンド デジタル ダウンコンバータ (DDC) を搭載しており、比率 2 の広帯域デシメーションから、比率 32768 の狭帯域デシメーションまでサポートしています。DDC では、位相コヒーレントと位相連続の周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用しています。
ADC354x には、フレキシブルな LVDS インターフェイスが装備されています。デシメーション バイパス モードでは、14 ビット幅のパラレル SDR または DDR LVDS インターフェイスを使用します。デシメーションを使用するときは、シリアル LVDS インターフェイスを使用して出力データが送信され、デシメーションの増加に応じて必要なレーン数が少なくなります。デシメーション比が高い場合、出力分解能を 32 ビットに増やすことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADC3669EVM — ADC3669 評価基板
ADC3669EVM は、高速 A/D コンバータ (ADC) ファミリ ADC3669 の評価用に設計されています。ADC3669EVM には、16 ビット、デュアルチャネル ADC である ADC3669 と、最大 500MSPS のサンプリング レートで動作する LVDS インターフェイスが搭載されています。ADC3669EVM を使用すると、このデバイス ファミリで利用可能なすべての分解能、サンプリング レート、チャネル数を評価できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。