ADS4225EVM
ADS4225 評価モジュール
ADS4225EVM
概要
The ADS4225EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS4225 device, an extremely low power dual channel 12-bit 125 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a flexible environment to test the ADS4225 under a variety of clock, input and supply conditions.
The ADS4225EVM also includes Texas Instrument’s new 10 Output Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner device, the CDCE72010, which can be used to drive the clocking input to the ADS4225. Open sockets are provided for an external VCXO and crystal band pass filter allowing for rapid evaluation of a combined high performance ADC and clocking circuit equivalent to a final system level solution. Alternatively an external clock source can be provided to the EVM and either routed through the CDCE72010 or passed directly to the ADS4225 clock input.
The ADS4225EVM is directly compatible to the TSW1400EVM or TSW1405EVM, TI's high speed LVDS output ADC data capture cards. It is also compatible with Altera and Xilinx FPGA EVMs which have FMC or HSMC connectors, via the appropriate interposer card.
特長
高速 ADC(≧10 MSPS)
購入と開発の開始
ADS4225EVM — ADS4225 評価モジュール
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
ADS58C28SPIGUI-SW — ADS42xxx SPI GUI
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SBAC120 — TIGAR Support Files
SBAC120 — TIGAR Support Files
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF トランシーバ
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | ADS42xx デュアルチャネル、14 ビット、12 ビット、160MSPS、125MSPS、65MSPS、超低消費電力 ADC データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 26日 | |
証明書 | ADS4225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS42xx EVM User’s Guide (Rev. A) | 2013年 6月 21日 | ||||
ユーザー・ガイド | Interfacing Altera FPGAs to ADS4249 and DAC3482 (TIDA-00069 Reference Guide) | 2012年 7月 10日 |