AFE7900
- データシート全体のご請求
- クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
- クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
- デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック (補助 RX) ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:
- 4TX または 2FB:1200MHz または 2TX:2400MHz
- RX):1200MHz (FB なし)、600MHz (FB 付き)
- RF 周波数範囲:
- TX: 5MHz~ 7.4GHz
- RX/FB: 5MHz ~ 7.4GHz
- デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
- RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
- TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
- TX または RX と FB に対応する 16 個の NCO
- DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
- Sysref アライメント検出器
- SerDes データ・インターフェイス:
- JESD204B、JESD204C 適合
- 8 つの SerDes トランシーバ (最高 29.5Gbps)
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
AFE7900 は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル・トランシーバで、4 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーン、4 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーン、2 つの RF サンプリング・フィードバック・チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を統合しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、 L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル・アップコンバージョン・オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
各レシーバ・チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。
SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス・クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE7900 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、4T6R RF サンプリング AFE データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 |
ユーザー・ガイド | AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |||
証明書 | AFE7900EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx | 2020年 7月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE7900EVM — AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7900 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売) 搭載 EVM インターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF トランシーバ
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
TIDA-010230 — レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。