ADS4222
- 1.8V の単一電源による超低消費電力の CMOS 出力:
- 65MSPS 時の総消費電力 183mW
- 125MSPS 時の総消費電力 277mW
- 160MSPS 時の総消費電力 332mW
- 優れたダイナミック特性:
- 170MHz で 88dBc の SFDR
- 170MHz で 71.4dBFS の SNR
- クロストーク:185MHz 時 >90dB
- SNR/SFDR のトレードオフのためゲインを最大 6dB にプログラム可能
- DC オフセット補正
- 出力インターフェイス・オプション:
- 1.8V パラレル CMOS インターフェイス
- スイングをプログラム可能なダブル・データ・レート (DDR) LVDS
- 標準スイング:350mV
- 低スイング:200mV
- 最低 200mV PP の 小さな振幅の入力クロックに対応
- パッケージ:VQFN-64 (9.00mm × 9.00mm)
ADS424x および ADS422x ファミリのデバイスは、ADS42xx 超低消費電力ファミリの低速バリアントであり、デュアル・チャネル、14 ビットまたは 12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。革新的な設計手法を採用し、高いダイナミック性能を達成するとともに、1.8V 電源で超低消費電力を実現しています。このトポロジにより、ADS424x/422x はマルチキャリアの広帯域通信アプリケーションに適しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS4222EVM — ADS4222 評価モジュール
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF トランシーバ
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。