ADS6445-EP
- Maximum Sample Rate: 125 MSPS
- 14-Bit Resolution with No Missing Codes
- Simultaneous Sample and Hold
- 3.5-dB Coarse Gain and up to 6-dB Programmable
Fine Gain for SFDR/SNR Trade-Off - Serialized LVDS Outputs with Programmable
Internal Termination Option - Supports Sine, LVCMOS, LVPECL, LVDS Clock
Inputs and Amplitude Down to 400 mVPP - Internal Reference with External Reference Support
- No External Decoupling Required for References
- 3.3-V Analog and Digital Supply
- 64-pin QFN Package (9 mm × 9 mm)
- Feature Compatible Dual Channel Family
The ADS6445/ADS6444 is a high performance 14 bit 125/105 MSPS quad channel A-D converter. Serial LVDS data outputs reduce the number of interface lines, resulting in a compact 64-pin QFN package (9 mm × 9 mm) that allows for high system integration density. The device includes 3.5 dB coarse gain option that can be used to improve SFDR performance with little degradation in SNR. In addition to the coarse gain, fine gain options also exist, programmable in 1 dB steps up to 6 dB.
The output interface is 2-wire, where each ADC data is serialized and output over two LVDS pairs. This makes it possible to halve the serial data rate (compared to a 1-wire interface) and restrict it to less than 1 Gbps easing receiver design. The ADS644X also includes the traditional 1-wire interface that can be used at lower sampling frequencies.
An internal phase lock loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock. The bit clock is used to serialize the 14 bit data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks also are transmitted as LVDS outputs.
The LVDS output buffers have features such as programmable LVDS currents, current doubling modes and internal termination options. These can be used to widen eye openings and improve signal integrity, easing capture by the receiver.
The ADC channel outputs can be transmitted either as MSB or LSB first and 2s complement or straight binary.
The ADS644X has internal references, but also can support an external reference mode. The device is specified over –55°C to 125°C operating junction temperature range.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点