ADS8902B
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS890xB 20ビット、リファレンス・バッファ内蔵、拡張性能機能搭載、高速SAR ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 |
アプリケーション・ノート | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
アプリケーション概要 | Improving Input Settling for Precision Data Converters | 2017年 12月 12日 | ||||
アプリケーション概要 | Optimizing Data Transfer on High-Resolution, High-Throughput Data Converters | 2017年 12月 12日 | ||||
アプリケーション概要 | Simplify Isolation Designs Using an Enhanced-SPI ADC Interface | 2017年 12月 11日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI | 2016年 11月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR ADC 向けパフォーマンス・デモ・キット (PDK)
ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1MSPS の SAR A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードで構成されており、関連するコンピュータ・ソフトウェアの開発に使用できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD211 — 試験 / 計測向け、20 ビット、1MSPS、4 チャネル、小型フォーム・ファクタ設計のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。