ADS8900BEVM-PDK

ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR ADC 向けパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

ADS8900BEVM-PDK

購入

概要

ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1MSPS の SAR A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードで構成されており、関連するコンピュータ・ソフトウェアの開発に使用できます。

特長
  • ADS8900B ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要とされるハードウェアとソフトウェアが付属
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要
  • PHI コントローラは、ADS8900B ADC との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で電力供給とデジタル入出力の両方を実施
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の各オペレーティング・システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア・スイートには、以下の機能に対応するグラフィカル・ツールが付属
    • データ・キャプチャ
    • ヒストグラム分析
    • スペクトル分析
    • 線形性分析
    • リファレンス・セトリング分析
  • このソフトウェア・スイートに付属する、データをテキスト・ファイルにエクスポートする機能は、後処理に有効

  • ADS8900B の評価基板
  • PHI EVM コントローラ
  • USB ケーブル(1)
  • ADS8900B Quick start guide (SLYU041) (英語)

Precision ADCs
ADS8900B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8902B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8904B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8910B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8912B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8914B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8920B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8922B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8924B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC

 

シリーズ電圧リファレンス
REF5050 5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度のシリーズ・リファレンス電圧

 

完全差動アンプ
THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADS8900BEVM-PDK-GUI ADS8900BEVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.8.0
リリース日: 16 2 2024
lock Setup_ADS8900B_EVM.exe  — 339666 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8900BEVM-PDK ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR ADC 向けパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8900BEVM-PDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8900EVM-PDK Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2021年 8月 19日
* その他の技術資料 ADS8900BEVM-PDK Quick Start Guide 2016年 11月 2日
証明書 ADS8900BEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PSIEVM ADC 性能テスト向け高精度シグナル・インジェクタ(PSI)の評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ