DAC81401

アクティブ

高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features SDO Power consumption (typ) (mW) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features SDO Power consumption (typ) (mW) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 卓越した性能:1LSB INL/DNL (最大値)
  • 超低グリッチ エネルギー:1nV-s
  • 広い電源電圧範囲:
    • ユニポーラ モード:+4.5V~+41.5V
    • バイポーラ モード:±4.5V~±21.5V
  • 14 の出力範囲をユーザーがプログラム可能
    • ±5V、±10V、±20V
    • 0V~5V、0V~10V、0V~20V、0V~40V
    • 20% のオーバーレンジ (±20V および 0V~40V を除く)
  • 10ppm/℃、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
  • 高信頼性機能:
    • 巡回冗長検査 (CRC)
    • 障害ピン
  • 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
    • 読み戻し
    • デイジー チェーン
  • 温度範囲:-55℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 20 ピン TSSOP (PW)
    • 16 ピン WQFN (RTE)
  • 卓越した性能:1LSB INL/DNL (最大値)
  • 超低グリッチ エネルギー:1nV-s
  • 広い電源電圧範囲:
    • ユニポーラ モード:+4.5V~+41.5V
    • バイポーラ モード:±4.5V~±21.5V
  • 14 の出力範囲をユーザーがプログラム可能
    • ±5V、±10V、±20V
    • 0V~5V、0V~10V、0V~20V、0V~40V
    • 20% のオーバーレンジ (±20V および 0V~40V を除く)
  • 10ppm/℃、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
  • 高信頼性機能:
    • 巡回冗長検査 (CRC)
    • 障害ピン
  • 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
    • 読み戻し
    • デイジー チェーン
  • 温度範囲:-55℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 20 ピン TSSOP (PW)
    • 16 ピン WQFN (RTE)

16 ビット DAC81401 および 12 ビット DAC61401 (DACx1401) デバイスは、2.5V の内部リファレンスを備えたシングル チャネル、バッファ付き、高電圧出力の D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは単調性が規定され、1LSB (最大値) 未満の卓越した直線性を実現しています。

DACx1401 は ±20V、±10V、±5V のバイポーラ出力電圧と、40V、10V、5V のフルスケール ユニポーラ出力電圧に対応しています。DAC の出力範囲はプログラム可能です。

DACx1401 にはパワー オン リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC 出力をパワーアップして、出力がイネーブルになるまでデバイスをパワーダウン モードに維持します。

デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする業界標準のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラに対応した 4 線式の高速シリアル インターフェイスで行われます。

DACx1401 は -55℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型の 16 ピン QFN および 20 ピン TSSOP パッケージで供給されます。

16 ビット DAC81401 および 12 ビット DAC61401 (DACx1401) デバイスは、2.5V の内部リファレンスを備えたシングル チャネル、バッファ付き、高電圧出力の D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは単調性が規定され、1LSB (最大値) 未満の卓越した直線性を実現しています。

DACx1401 は ±20V、±10V、±5V のバイポーラ出力電圧と、40V、10V、5V のフルスケール ユニポーラ出力電圧に対応しています。DAC の出力範囲はプログラム可能です。

DACx1401 にはパワー オン リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC 出力をパワーアップして、出力がイネーブルになるまでデバイスをパワーダウン モードに維持します。

デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする業界標準のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラに対応した 4 線式の高速シリアル インターフェイスで行われます。

DACx1401 は -55℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型の 16 ピン QFN および 20 ピン TSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC61401 アクティブ 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC High voltage, single channel, and lower resolution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx1401 シングル チャネル 16 ビット / 12 ビット、高電圧出力 DAC、高精度リファレンス内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 6日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
回路設計 Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs With an External Feedback Pin PDF | HTML 2025年 7月 29日
回路設計 High-Voltage Gain Stage Design Circuit for DAC81401 PDF | HTML 2023年 11月 8日
証明書 DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC81401EVM — DAC81401 評価基板

DAC81401 評価基板 (EVM) は、DAC81401 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC81401EVM は、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を実現する 1 個のオンボード コントローラを搭載しています。

DAC81401 は、2.5V の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、バッファ付き、電圧出力の DAC であり、出力範囲は、±20V のバイポーラ (両極性) または 0V ~ 40V のユニポーラ (単極性) のどちらかに構成できます。DAC81401 は、設計上、単調性 (単調増加) を規定しており、1 LSB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER Example python driver for the DACx14xx family

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DAC814XXEVM-GUI DAC814XXEVM GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC81401EVM to control the register settings on the DAC81401 and related devices in the device family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian