DAC70504
- 性能
- INL:16ビット分解能で最大値±1LSB
- TUE:FSR最大値の±0.1%
- 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
- 初期精度: ±5mV (最大値)
- 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値)
- 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
- 柔軟な出力構成
- ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
- ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
- 広い動作範囲
- 電源: 2.7V~5.5V
- 温度: -40℃~125℃
- 50MHz、SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 4線式モード、1.7V~5.5V動作
- デイジー・チェーン動作
- CRCエラー・チェック
- 低消費電力: 5.5Vで0.7mA/チャネル
- 小型のパッケージ: 3mm×3mm、16ピンのWQFN
DAC80504、DAC70504、DAC60504 (DACx0504) は、16、14、12 ビット分解能の低消費電力、4 チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx0504には、低ドリフト、2.5Vの内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧が不要になります。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は 1.25V (ゲイン = ½)、2.5V (ゲイン = 1)、または 5V (ゲイン = 2) です。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、単調性が規定されており、±1LSB INL の高い線形性を実現します。
DACx0504との通信は、4線式のシリアル・インターフェイスで行われ、最大50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0504の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。
DACx0504 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DAC をパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまで DAC 出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。これらのデバイスの消費電流は 5.5V 時に 0.7mA/チャネルと低いため、バッテリ動作の機器に適した選択肢です。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は 15µA に低下します。
DACx0504 は -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、小型の 3mm×3mm QFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DACx0504 クワッド、16/14/12 ビット、内部リファレンス電圧搭載の SPI 電圧出力 DAC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 1月 15日 |
| アプリケーション・ノート | シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | |||
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。