DAC80501
- 16 ビット性能:1LSB INL および DNL (最大値)
- 低グリッチ・エネルギー:4nV–s
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- バッファ出力範囲:5V、2.5V、または 1.25V
- 非常に低い消費電力:5.5V で 1mA
- 5ppm/°C (最大値)、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
- シリアル・インターフェイスをピンで選択可能
- 3 線式、SPI 互換 (最高 50MHz)
- 2 線式、I 2C 互換
- パワーオン・リセット:ゼロ・スケールまたは中間スケール
- VDD = 5.5V で 1.62V VIH
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:小型の 8 ピン WSON および 10 ピン VSSOP
16 ビット DAC80501、14 ビット DAC70501、12 ビット DAC60501 (DACx0501) デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) は、高精度で低消費電力の電圧出力デバイスです。DACx0501 は設計で単調性が規定され、1LSB を下回る優れた直線性を備えています。これらのデバイスには、2.5V、5ppm/°Cの内部基準電圧が搭載され、フルスケール出力電圧範囲は1.25V、2.5V、5Vです。DACx0501にはパワーオン・リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC出力がゼロ・スケールまたは中間スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそのスケールが維持されることを保証します。これらのデバイスは消費電流が 1mA と小さく、消費電流を 15µA (標準値、5V 時) に低減させるパワーダウン機能を備えています。
DACx0501 のデジタル・インターフェイスは、SPI2C ピンを使用して SPI または I 2C モードに構成できます。SPI モードの場合、DACx0501 は最高 50MHz のクロック速度で動作する汎用 3 線式シリアル・インターフェイスを使用します。I 2C モードでは、DACx0501 は標準モード (100Kbps)、高速モード (400Kbps)、高速モード・プラス (1.0Mbps) で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACx0501 16 ビット、14 ビット、12 ビット、1LSB INL、電圧出力 DAC、高精度基準電圧内蔵 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 |
証明書 | DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
回路設計 | シングル・エンドの高精度 DAC からの差動出力用回路 | 英語版 | 2019年 2月 6日 | |||
回路設計 | プログラム可能、2 段構成、ハイサイド電流源回路 | 英語版 | 2019年 2月 6日 | |||
回路設計 | プログラム可能なローサイド電流シンク回路 | 英語版 | 2019年 2月 6日 | |||
回路設計 | ユニポーラ電圧出力 DAC からのバイポーラ電圧出力回路 | 英語版 | 2019年 2月 6日 | |||
回路設計 | 出力検出回路を持つプログラム可能な電圧出力回路 | 英語版 | 2019年 2月 6日 | |||
回路設計 | 高精度 DAC を使用した大電流電圧出力回路 | 英語版 | 2019年 2月 6日 | |||
アプリケーション概要 | DACx0501 Delivers Multichannel Output Using External Sample and Hold | 2018年 12月 12日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC80501EVM User's Guide | 2018年 11月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC80502-01EVM — DAC80502 / DAC80501 の評価基板
TINA-TI Ref Design for High-Current Voltage O/P Circuit Using a Precision DAC
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
SBAM419 — Source Files for SBAA344
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010249 — 4 チャネル、同期型、振動センサ・インターフェイスのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DQF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。