バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

DAC8050XEVM-GUI

DAC8050XEVM GUI Installer

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.0
リリース日: 2024/05/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC80501 WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC DAC80502 デュアルチャネル、1 LSB INL、16 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) DAC80504 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC80508 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC80516 2.5V 内部リファレンス、50mA のドライブ能力、16 チャネル、16 ビット、電圧出力 (0 ~5V)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC80502-01EVM DAC80502 および DAC80501 評価基板 DAC80508-04EVM DAC80508 および DAC80504 評価基板 DAC80516EVM DAC80516 評価基板

リリース情報

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer