DAC80516
- Performance:
- INL: ±2LSB maximum at 16-bit resolution
- TUE: ±0.2% of FSR maximum
- Integrated 2.5V precision internal reference
- Initial accuracy: ±5mV maximum
- Drift: 5ppm/°C typical
- High drive capability: 50mA with 0.5V from supply rails
- Flexible configuration options
- User selectable gain: 2 ×, 1 ×
- Reset to zero scale
- Clear output function
- Wide operating range:
- Power supply: 2.7V to 5.5V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- SPI and I2C interfaces: 1.7V to 5.5V operation
- SPI: 4-wire interface
- I2C: Four target addresses
- Small package:
- 4mm × 4mm, 28-pin WQFN
The 16-bit DAC80516 is a low-power, 16-channel, buffered voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The DAC80516 includes a 2.5V, 5ppm/°C internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user selectable gain configuration can be used to provide full-scale output voltages of 2.5V or 5V. The DAC80516 operates from a single power supply.
Communication to the DAC80516 is performed through an SPI-supported serial interface and operates at clock rates of up to 50MHz. The VIO pin enables serial interface operation from 1.7V to 5.5V. The DAC80516 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.
The DAC80516 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C and available in a small WQFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC80516 16-Channel, 16-Bit, Voltage-Output DAC With Internal Reference データシート | PDF | HTML | 2024年 6月 25日 | ||
証明書 | DAC80516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC80516EVM — DAC80516 の評価基板
DAC80516 評価基板 (EVM) は、DAC80516 製品を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、DAC80516 を事前実装済みです。DAC80516 は、16 ビット分解能、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。このデバイスは 2.5V の内部リファレンスを搭載しており、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給します。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUY) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。