DAC80516EVM
DAC80516 の評価基板
DAC80516EVM
概要
DAC80516 評価基板 (EVM) は、DAC80516 製品を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、DAC80516 を事前実装済みです。DAC80516 は、16 ビット分解能、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。このデバイスは 2.5V の内部リファレンスを搭載しており、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給します。
特長
- USB 電力供給の VIO と AVDD
- 2.5V 外部リファレンスをオンボード搭載
- グリッチ出力測定向けのテスト ポイント
- デジタル インターフェイスを選択可能:I²C/SPI
高精度 DAC(≤10 MSPS)
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
バージョン: 2.0
リリース日: 17 5 2024
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2