DAC80508-04EVM
DAC80508 / DAC80504 の評価基板
DAC80508-04EVM
概要
DAC80508-04EVM 評価基板 (EVM) は、DAC80504 と DAC80508 の各デバイスを評価するためのプラットフォームです。DAC80508 が評価基板に実装済みです。開発ユーザーは DAC80508 を DAC80504 に置き換えることもできます。これらのデバイスは、16 ビット、バッファ付き、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。このデバイスは、5ppm/℃ の 2.5V リファレンスを内蔵し、ユーザー選択可能なゲイン構成機能を搭載しているため、フルスケール出力電圧として、1.25V (ゲイン = 0.5)、2.5V (ゲイン = 1)、5V (ゲイン = 2) のいずれかを選択できます。DAC80508 は、2.7V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作し、単調性を検証済みであるほか、±1 LSB INL (積分非直線席) という優れた直線性を実現しています。
特長
- 積分非直線性 (INL):16 ビット分解能の場合に ±1 LSB (最大)
- 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
- 高い駆動能力:電源レールからの供給で、0.5V 出力時に 20mA
- 低消費電力:チャネルあたり 0.7mA (5.5V の場合)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC80508-04EVM — DAC80508 and DAC80504 evaluation module
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
バージョン: 2.0
リリース日: 17 5 2024
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC80508-04 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 13日 | |||
証明書 | DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 13日 | ||||
証明書 | DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 8日 |