DAC80502-01EVM
DAC80502 / DAC80501 の評価基板
DAC80502-01EVM
概要
DAC80502-01EVM 評価基板 (EVM) は、DAC80501 と DAC80502 の各デバイスを評価するためのプラットフォームです。DAC80501 と DAC80502 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。DAC80501 は、16 ビット分解能、シングルチャネル、バッファ付き、低電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。DAC80502 は、16 ビット分解能、デュアルチャネル、バッファ付き、低電圧出力の DAC です。このデバイスは、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給できます。
特長
- 積分非直線性 (INL):5V 出力時に ±1 LSB (最大)
- 内部基準電圧
- デジタル インターフェイスを選択可能:I²C と SPI
高精度 DAC(≤10 MSPS)
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
バージョン: 2.0
リリース日: 17 5 2024
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2