ADS7951-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Tested with the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Product Family:
- 8-, 10-, and 12-Bit Resolution
- 4-, 8-, 12-Channel Devices Share 16 Channel Footprint
- 1-MHz Sample-Rate Serial Devices
- Analog Supply Range: 2.7 V to 5.25 V
- I/O Supply Range: 1.7 V to 5.25 V
- Two SW-Selectable Unipolar, Input Ranges:
- (0 V to 2.5 V) or (0 V to 5 V)
- Auto and Manual Modes for Channel Selection
- Two Programmable Alarm Levels per Channel
- Four Individually Configurable GPIOs
- Typical Power Dissipation: 14.5 mW (V(+VA) = 5 V,
V(+VBD) = 3 V) at 1 MSPS - Power-Down Current (1 μA)
- 30-Pin and 38-Pin TSSOP Package
The ADS79xx-Q1 device family consists of multichannel 8-bit, 10-bit and 12-bit analog-to-digital converters (ADCs). The devices include a capacitor-based successive approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold. Multiple features and great performance makes the ADS79xx-Q1 device useful for wide variety of applications where multiple channels should be monitored.
The ADS79xx-Q1 device works on a wide analog-supply range from 2.7 V to 5.25 V. These devices are suitable for battery-powered and isolated power-supply applications because of very-low power consumption.
The 4- and 8-channel devices are available in 30-pin TSSOP package. The 12- and 16-channel devices are available in 38-pin TSSOP package.
SPI is a trademark of Motorola Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS79xx-Q1 8-, 10-, and 12-Bit, 1-MSPS, 4-, 8-, 12-, and 16-Channel, Single-Ended, Micropower, Serial Interface, Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 8月 29日 | ||
機能安全情報 | ADS7951-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 28日 | |||
アプリケーション概要 | Temperature Monitoring in HEV and EV Traction Inverter Systems Using ADS795x-Q1 | 2018年 6月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7953EVM-PDK — ADS7953 パフォーマンス デモ キット
ADS7953EVM-PDK は、使いやすい SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) 搭載、12 ビット、16 チャネル、1MSPS、差動アナログ入力の SAR (逐次比較型) A/Dコンバータ (ADC) である ADS7953 デバイスを評価するためのプラットフォームです。ADS7953EVM-PDK を採用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) インターフェイス経由で、ハードウェア、ソフトウェア、コンピュータとの接続に関する評価を容易に実行できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。