ADS8320-HT
- 100-kHz Sampling Rate
- Micropower:
- 3.8 mW at 100 kHz and 2.7 V
- 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V
- Power Down: 6 µA max
- 8-Pin Ceramic Package
- Pin Compatible to ADS7816 and ADS7822
- Serial (SPI/SSI) Interface
The ADS8320 is a 16-bit, sampling analog-to-digital (A/D) converter with ensured specifications over a 2.7-V to 5.25-V supply range. It requires very little power even when operating at the full 100-kHz data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode—the average power dissipation is less than 100 mW at 10-kHz data rate.
The ADS8320 also features operation from 2 V to 5.25 V, a synchronous serial (SPI/SSI compatible) interface, and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 500 mV to VCC.
Ultra-low power and small size make the ADS8320 ideal for portable and battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multi-channel systems, and isolated data acquisition. The ADS8320 is available in 8-pin ceramic surface-mount packages, specified for the –55°C to 210°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V Micro Power Sampling Analog-to-Digital Converter. データシート (Rev. B) | 2012年 9月 7日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | ADS8320SHKJ Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | ADS8320SHKQ Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点