ホーム アンプ 電流センス・アンプ アナログ電流センス・アンプ

インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA281 アクティブ -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA281 has higher performance and supports a higher common mode voltage range (up to 110 V).

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 14 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 130 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 14 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 130 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い同相範囲: -16V~+80V
  • CMRR: 120dB
  • 精度
    オフセット±0.5mV (標準値)
    ゲイン誤差±0.2% (標準値)
    オフセット・ドリフト係数2.5µV/℃ (標準値)
    ゲイン・ドリフト係数50ppm/℃ (最大値)
  • 帯域幅: 最大130kHz
  • 2つのゲイン・オプションを利用可能
    14V/V (INA270)
    20V/V (INA271)
  • 静止電流: 700µA (標準値)
  • 電源: +2.7V~+18V
  • フィルタリング用の機構
  • 広い同相範囲: -16V~+80V
  • CMRR: 120dB
  • 精度
    オフセット±0.5mV (標準値)
    ゲイン誤差±0.2% (標準値)
    オフセット・ドリフト係数2.5µV/℃ (標準値)
    ゲイン・ドリフト係数50ppm/℃ (最大値)
  • 帯域幅: 最大130kHz
  • 2つのゲイン・オプションを利用可能
    14V/V (INA270)
    20V/V (INA271)
  • 静止電流: 700µA (標準値)
  • 電源: +2.7V~+18V
  • フィルタリング用の機構

INA270およびINA271ファミリの電圧出力、電流検出アンプは、電源電圧にかかわらず-16V~+80Vの同相電圧において、シャント抵抗の両端の降下を検出できます。INA270およびINA271のピンは、すぐにフィルタリングが可能なよう配置されています。

INA270およびINA271には、14V/Vと20V/Vの2つのゲイン・オプションがあります。帯域幅は130kHzで、電流制御ループを簡単に使用できます。

INA270およびINA271は単一の+2.7V~+18Vの電源で動作し、消費電流は700µA (標準値)です。これらのデバイスは-40℃~+125℃の拡張動作温度範囲で動作が規定されており、SOIC-8パッケージで供給されます。

INA270およびINA271ファミリの電圧出力、電流検出アンプは、電源電圧にかかわらず-16V~+80Vの同相電圧において、シャント抵抗の両端の降下を検出できます。INA270およびINA271のピンは、すぐにフィルタリングが可能なよう配置されています。

INA270およびINA271には、14V/Vと20V/Vの2つのゲイン・オプションがあります。帯域幅は130kHzで、電流制御ループを簡単に使用できます。

INA270およびINA271は単一の+2.7V~+18Vの電源で動作し、消費電流は700µA (標準値)です。これらのデバイスは-40℃~+125℃の拡張動作温度範囲で動作が規定されており、SOIC-8パッケージで供給されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA27x 電圧出力、単方向測定電流シャント・モニタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 2日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​