ADS8342
- True Bipolar Input
- Input Signal Range: ±2.5V
- 4-Channel Input Multiplexer
- Up to 250kSPS Sampling Rate
- Selectable 8-Bit or 16-Bit Parallel Interface
- 16-Bit Ensured No Missing Codes
- Offset: 1mV max
- Low Power: 200mW
- TQFP-48 Package
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
- APPLICATIONS
- Data Acquisition
- Test and Measurement
- Industrial Process Control
- Medical Instruments
- Laboratory Equipment
The ADS8342 is a 4-channel, 16-bit analog-to-digital converter (ADC). It contains a 16-bit succesive approximation register (SAR), a capacitor-based ADC with an inherent sample-and-hold circuit, an interface for microprocessor use, and parallel 3-state output drivers. The ADS8342 is specified at a 250kHz sampling rate while dissipating only 200mW of power using a ±5V power supply.
The ADS8342 is available in a TQFP-48 package and is ensured over the 40°C to +85°C temperature range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS8342: 16-Bit, 250kSPS, 4-Channel, Parallel Output Analog-to-Digital Converter データシート | 2003年 2月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点