ADS8320
- 100kHzのサンプリング・レート
- Power
- 100kHz、2.7Vで1.8mW
- 10kHz、2.7Vで0.3mW
- パワーダウン時: 3µA (最大値)
- 8ピンのVSSOPパッケージ
- ADS7816およびADS7822とピン互換
- シリアル(SPI/SSI)インターフェイス
アプリケーション
- バッテリ動作のシステム
- リモート・データ収集
- 絶縁型データ収集
- 同時サンプリング、マルチチャネル・システム
- 産業用制御
- ロボティクス
- 振動解析
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8320デバイスは、2.7V~5.25Vの電源電圧範囲で動作が保証された、16ビット・サンプリングのアナログ/デジタル(A/D)コンバータです。100kHzのフル・データ・レートで動作している時でも、必要な電力は非常に微少です。それより低いデータ・レートでは、このデバイスの高速性により、大半の時間をパワー・ダウン・モードとすることができます。平均消費電力は、10kHzのデータ・レート時で100mW未満です。
また、ADS8320は2V~5.25Vでの動作、同期シリアル(SPI/SSI互換)インターフェイス、差動入力も特長です。基準電圧は、500mV~VCCの範囲で任意のレベルに設定可能です。
非常に消費電力が低く、小型のため、ADS8320は携帯およびバッテリ駆動のシステムに理想的です。また、リモート・データ収集モジュール、同時マルチチャネル・システム、絶縁型データ収集にも最適です。ADS8320は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット
ADS8320EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、DSP ベースの MMB0 ボードをマザーボードとして使用し、ADS8320EVM と組み合わせています。このマザーボードと ADCPro™ 評価ソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムを駆動する PC での使用に最適です。ボードの組み合わせにより、ADS8320 の包括的な評価が可能になります。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDM-WLMOTORMONITOR — TIDM-WLMOTORMONITOR
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。