DAC8775

アクティブ

電流出力 / 電圧出力対応のプログラマブルなクワッド チャネル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -12 to 12, -5 to 5, 0 to 10, 0 to 5, 0 to 6 INL (max) (±LSB) 12 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Integrated Buck Boost Converter, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.033 Power consumption (typ) (mW) 530 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -12 to 12, -5 to 5, 0 to 10, 0 to 5, 0 to 6 INL (max) (±LSB) 12 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Integrated Buck Boost Converter, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.033 Power consumption (typ) (mW) 530 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
VQFN (RWF) 72 100 mm² 10 x 10
  • 出力電流:
    • 0mA~24mA、3.5mA~23.5mA、0mA~20mA、4mA~20mA、±24mA
  • 出力電圧(20%の過電圧範囲あり/なし):
    • 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
    • 0V~6V、0V~12V、±6V、±12V
  • 適応型電力管理
  • 単一の、広い電圧範囲に対応した電源ピン(12V~36V)
  • ±0.1% FSR総合未調整誤差(TUE)
  • DNL: ±1 LSB (最大値)
  • 内蔵の5V基準電圧(最大10ppm/℃)
  • 内蔵の5Vデジタル電源出力
  • CRC/フレーム・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ
  • サーマル・アラーム、オープン/短絡検出による高いシステム信頼性
  • アラーム状況における安全動作
  • 自動学習による負荷検出
  • 広い温度範囲: -40℃~+125℃
  • 出力電流:
    • 0mA~24mA、3.5mA~23.5mA、0mA~20mA、4mA~20mA、±24mA
  • 出力電圧(20%の過電圧範囲あり/なし):
    • 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
    • 0V~6V、0V~12V、±6V、±12V
  • 適応型電力管理
  • 単一の、広い電圧範囲に対応した電源ピン(12V~36V)
  • ±0.1% FSR総合未調整誤差(TUE)
  • DNL: ±1 LSB (最大値)
  • 内蔵の5V基準電圧(最大10ppm/℃)
  • 内蔵の5Vデジタル電源出力
  • CRC/フレーム・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ
  • サーマル・アラーム、オープン/短絡検出による高いシステム信頼性
  • アラーム状況における安全動作
  • 自動学習による負荷検出
  • 広い温度範囲: -40℃~+125℃

DAC8775は、機能がすべて統合されたクワッド・チャネルの高精度16ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、アダプティブ電力管理を採用しており、産業用制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。アダプティブ電力管理回路が有効なとき、チップの消費電力は最小化されます。電流出力にプログラムされているとき、電流出力ドライバの電源電圧は、電流出力ピンの連続的な電圧フィードバックに基づき、内蔵の昇降圧コンバータによって4.5V~32Vの範囲内にレギュレートされます。電圧出力にプログラムされているとき、この回路は電圧出力段用に、プログラム可能な電源電圧を生成します(±15V)。また、DAC8775には単一の電源ピンからデジタル電源(5V)を生成するためのLDOが搭載されています。

DAC8775にはHART (Highway Addressable Remote Transducer)信号インターフェイスも実装されており、電流出力に外部のHART信号を重ね合わせることができます。電流出力DACのスルー・レートはレジスタでプログラム可能です。このデバイスは、内蔵の降圧/昇圧コンバータを使用して、またはそれが無効化されているときは外部の電源を使用して、+12V~+36Vの単一の外部電源で動作できます。

DAC8775は、機能がすべて統合されたクワッド・チャネルの高精度16ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、アダプティブ電力管理を採用しており、産業用制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。アダプティブ電力管理回路が有効なとき、チップの消費電力は最小化されます。電流出力にプログラムされているとき、電流出力ドライバの電源電圧は、電流出力ピンの連続的な電圧フィードバックに基づき、内蔵の昇降圧コンバータによって4.5V~32Vの範囲内にレギュレートされます。電圧出力にプログラムされているとき、この回路は電圧出力段用に、プログラム可能な電源電圧を生成します(±15V)。また、DAC8775には単一の電源ピンからデジタル電源(5V)を生成するためのLDOが搭載されています。

DAC8775にはHART (Highway Addressable Remote Transducer)信号インターフェイスも実装されており、電流出力に外部のHART信号を重ね合わせることができます。電流出力DACのスルー・レートはレジスタでプログラム可能です。このデバイスは、内蔵の降圧/昇圧コンバータを使用して、またはそれが無効化されているときは外部の電源を使用して、+12V~+36Vの単一の外部電源で動作できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC8760 アクティブ 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC Similar resolution product without adaptive power management in a smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC8775 クワッド・チャネル、16ビット、プログラマブル電流出力および電圧出力 デジタル/アナログ・コンバータ、適応型電力管理機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 3月 7日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
回路設計 DAC8740H を使用して HART® モデム デバイスの競合他社製品 を置き換える回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 4日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
回路設計 Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs With an External Feedback Pin PDF | HTML 2025年 7月 29日
回路設計 プログラム可能、2 段構成、ハイサイド電流源回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 30日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to the HART Protocol PDF | HTML 2023年 11月 9日
アプリケーション概要 Thermal Management to Increase Density in PLC AO Modules 2018年 6月 12日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC8775EVM — DAC8775 評価基板

DAC8775 評価基板 (EVM) は、DAC8775 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8775 は、適応型電源管理機能を備えた、16 ビットのクアッドチャネルの電流または電圧出力が可能なプログラム可能な D/A コンバータ (DAC) です。この評価基板は包括的な評価キットで、PCB、SM-USB-DIGを搭載しているほか、USB ケーブル、Microsoft® Windows® XP および 7/8/10の OS と互換性のある評価ソフトウェアが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DAC8775 IBIS Model

SLVMBZ7.ZIP (49 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIPD216 — クワッド チャネルの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス デザイン(EMC/EMIテスト済み)

このクワッド チャネルのアナログ出力モジュールは、高度に統合された DAC8775 アナログ フロント エンドを使用して、電圧および電流を出力します。適合型パワー マネージメントが内蔵されており、チップの消費電力を最小化します。さらに、IEC61000-4 の一連のテストへの耐性を実現するために、外部保護回路が実装されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD215 — 適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

このクワッド チャネル、アナログ出力モジュールは、高度に統合された DAC8775 D/A コンバータ (DAC) を使用して、電圧および電流出力を供給します。適応型電力管理機能と LM5166 降圧コンバータを搭載することで、20mAで 4 つのチャネルすべてを同時に駆動する場合でも、リファレンス デザインの合計消費電力が 1W 未満に低減されます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RWF) 72 Ultra Librarian