DAC8775EVM

DAC8775 評価基板

概要

DAC8775 評価基板 (EVM) は、DAC8775 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8775 は、適応型電源管理機能を備えた、16 ビットのクアッドチャネルの電流または電圧出力が可能なプログラム可能な D/A コンバータ (DAC) です。この評価基板は包括的な評価キットで、PCB、SM-USB-DIGを搭載しているほか、USB ケーブル、Microsoft® Windows® XP および 7/8/10の OS と互換性のある評価ソフトウェアが付属しています。

特長
  • クアッドチャネルの 16 ビット プログラマブル電流出力および電圧出力に対応
  • アダプティブ昇降圧電源管理
  • 単一の広範な電源電圧範囲に対応:12V ~ 36V
  • 出力電流範囲:0~24 mA、3.5~23.5 mA、0~20 mA、4~20 mA、±24 mA
  • 出力電圧範囲:0V ~ 5V、0V~10V、±5V、±10V (すべて 20% のオーバーレンジあり/なしで構成可能)

  • DAC8775EVM 回路基板
  • SM-USB-DIG プラットフォーム
  • USB 延長ケーブル

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8775 電流出力 / 電圧出力対応のプログラマブルなクワッド チャネル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8775EVM — DAC8775 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD215 適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン TIPD216 クワッド チャネルの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス デザイン(EMC/EMIテスト済み)
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8775EVM DAC8775 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD215 適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン TIPD216 クワッド チャネルの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス デザイン(EMC/EMIテスト済み)
サポート・ソフトウェア

DAC8775EVM-SW — DAC8775 評価モジュール・ソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC8775EVM DAC8775 評価基板

DAC8775EVM-SW DAC8775 評価モジュール・ソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8775EVM DAC8775 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC8775EVM-GUI — DAC8775EVM GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC8775EVM DAC8775 評価基板
ダウンロードオプション

DAC8775EVM-GUI DAC8775EVM GUI Installer

close
バージョン: 1.1
リリース日: 2023/08/01

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8775EVM DAC8775 評価基板

リリース情報

Fixed few minor bugs with Channel D controls

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8775EVM User's Guide 2016/12/02
証明書 DAC8775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。