ハードウェア開発
評価ボード
DAC8775EVM — DAC8775 評価モジュール
このクワッド チャネルのアナログ出力モジュールは、高度に統合された DAC8775 アナログ フロント エンドを使用して、電圧および電流を出力します。適合型パワー マネージメントが内蔵されており、チップの消費電力を最小化します。さらに、IEC61000-4 の一連のテストへの耐性を実現するために、外部保護回路が実装されています。
EVMユーザー ガイド:
PDF