この製品には新バージョンがあります。
DAC7725
- LOW POWER: 250mW max
- SINGLE SUPPLY OUTPUT RANGE: +10V
- DUAL SUPPLY OUTPUT RANGE: ±10V
- SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
- 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
- –40°C to +85°C
- RESET TO MID-SCALE (DAC7724) OR ZERO-SCALE (DAC7725)
- DATA READBACK
- DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- MOTOR CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The DAC7724 and DAC7725 are 12-bit quad voltage output digital-to-analog converters with guaranteed 12-bit monotonic performance over the specified temperature range. They accept 12-bit parallel input data, have double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of all DACs), and provide a readback mode of the internal input registers. An asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 800H (DAC7724) or to a zero-scale of 000H (DAC7725). The DAC7724 and DAC7725 can operate from a single +15V supply, or from +15V and 15V supplies.
Low power and small size per DAC make the DAC7724 and DAC7725 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The DAC7724 and DAC7725 are available in a PLCC-28 or a SO-28 package, and offer guaranteed specifications over the 40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 12-Bit Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter データシート | 2000年 9月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PLCC (FN) | 28 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点