ADS1120-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Wide supply range: 2.3 V to 5.5 V
- Programmable gain: 1 V/V to 128 V/V
- Programmable data rates: 5 SPS to 2 kSPS
- 16-bit, noise-free resolution at 20 SPS
- Simultaneous 50-Hz and 60-Hz rejection at
20 SPS with single-cycle settling digital filter - Two differential or four single-ended inputs
- Dual-matched programmable current sources:
50 µA to 1.5 mA - Internal 2.048-V reference: 5 ppm/°C (typ) drift
- Internal 2% accurate oscillator
- Internal temperature sensor:
0.5°C (typ) accuracy - SPI-compatible interface (mode 1)
The ADS1120-Q1 is a precision, 16-bit, analog-to-digital converter (ADC) that offers many integrated features to reduce system cost and component count in applications measuring small sensor signals. The device features two differential or four single-ended inputs through a flexible input multiplexer (MUX), a low-noise, programmable gain amplifier (PGA), two programmable excitation current sources, a voltage reference, an oscillator, a low-side switch, and a precision temperature sensor.
The device can perform conversions at data rates up to 2000 samples-per-second (SPS) with single-cycle settling. At 20 SPS, the digital filter offers simultaneous 50-Hz and 60-Hz rejection for noisy industrial applications. The internal PGA offers gains up to 128 V/V. This PGA makes the ADS1120-Q1 ideally-suited for applications measuring small sensor signals, such as resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors, and bridge sensors. The device supports measurements of pseudo- or fully-differential signals when using the PGA. Alternatively, the device can be configured to bypass the internal PGA while still providing high input impedance and gains up to 4 V/V, allowing for single-ended measurements.
Power consumption is as low as 120 µA when operating in duty-cycle mode with the PGA disabled. Communication to the device is established through a mode 1 SPI-compatible interface. The ADS1120-Q1 is offered in a TSSOP-16 package and is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1120EVM — ADS1120 評価モジュール
ADS1120 評価モジュール(EVM)はマルチチャネル 16 ビット・デルタ・シグマ A/D コンバータ(ADC)である ADS1120 向けの評価システムです。ADS1120 を最小の回路と組み合わせ、プロトタイプ製作と部品評価のためにデバイスの機能を示します。ADS1120EVM コネクタのさまざまな接続により、ADS1120 のピンにアクセスできます。また、この EVM は PC と組み合わせて使用する MSP430 も搭載しています。USB ポート経由でのコンピュータ接続が可能です。プラグインを使用して ADCPro™ (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。