DAC43701
Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC43701
- 1 LSB の INL と DNL (10 ビットおよび 8 ビット)
- 幅広い動作範囲
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 汎用入力 (GPI) ベースの機能トリガ
- PMBus™ 互換 I 2C インターフェイス
- Standard、Fast、Fast mode plus
- ブロードキャスト・アドレスを使用して構成された 4 つのデバイス・アドレス・オプション
- V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM/EEPROM)
- すべてのレジスタ設定の保存と復元
- プログラム可能な波形生成:方形波、三角波、のこぎり波
- 三角波と FB ピンを使用するパルス幅変調 (PWM) 出力
- 医療用アラーム音生成モードをプログラム済み:低、中、高優先度のアラーム
- デジタル・スルーレート制御
- 内部リファレンス
- 超低消費電力:1.8V で 0.2mA
- 柔軟な起動:ハイ・インピーダンスまたは 10K-GND
- 超小型パッケージ:8 ピン WSON (2mm × 2mm)
10 ビットの DAC53701 および 8 ビットの DAC43701 (DACx3701) は、バッファ付き、電圧出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは消費電力が非常に小さく、超小型の 8 ピン WSON パッケージで供給されます。 DACx3701 は、超小型パッケージと低消費電力を組み合わせた特長により、家電製品のドア・フェードイン・フェードアウト、PWM 入力によるプロセッサレス LED 調光、汎用バイアス・ポイント生成、電圧マージン設定とスケーリング、PWM 信号生成、医療用アラーム音生成などのアプリケーションに最適です。
これらのデバイスは不揮発性メモリ (NVM)、内部リファレンス、PMBus 互換の I 2C インターフェイス、および汎用入力を備えています。 DACx3701 は、内部リファレンスまたは電源をリファレンスとして使用して動作し、1.8V~5.5V のフルスケール出力を実現します
DACx3701 は、高度な統合機能を備えたスマート DAC デバイスです。フォース・センス出力、GPI ベースの機能トリガ、医療用アラーム、PWM 出力、NVM 機能を備えたスマート DAC は、ソフトウェアを使用せずにシステム性能と制御を実現します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC53701EVM — DAC53701 10 ビット、シングルチャネル、電圧出力、スマート DAC の評価基板
DAC53701 評価基板 (EVM) は、DAC43701 と DAC53701 の各製品に対応する商用バージョンと車載バージョンの性能を、さまざまな構成で評価するための設計を採用しています。これらの製品は、バッファ付き電圧出力スマート D/A コンバータ (DAC) です。
最新リビジョンは 1 個のオンボード・コントローラを追加しており、この評価基板 (EVM) を USB 経由でコンピュータに直接接続し、GUI と組み合わせて使用することができます。
代わりに、2 個の 16 ピン・コネクタを使用して DAC53701EVM を BOOSTXL-DAC-PORT に接続し、TI の (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
SLAR168 — DAC53701 Laser Biasing Simulation
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
SLAR169 — DAC53701 Programmable Comparator With Hysteresis Simulation
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。