DAC53701EVM
DAC53701 10 ビット、シングルチャネル、電圧出力、スマート DAC の評価基板
DAC53701EVM
概要
DAC53701 評価基板 (EVM) は、DAC43701 と DAC53701 の各製品に対応する商用バージョンと車載バージョンの性能を、さまざまな構成で評価するための設計を採用しています。これらの製品は、バッファ付き電圧出力スマート D/A コンバータ (DAC) です。
最新リビジョンは 1 個のオンボード・コントローラを追加しており、この評価基板 (EVM) を USB 経由でコンピュータに直接接続し、GUI と組み合わせて使用することができます。
代わりに、2 個の 16 ピン・コネクタを使用して DAC53701EVM を BOOSTXL-DAC-PORT に接続し、TI の LaunchPad™ 開発キットとのインターフェイスを確立することもできます。
特長
- USB パワーに対応し、外部電源が不要
- ADC 向けの利便性の高い診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
- 複数のテスト・ポイントと複数のヘッダを搭載しており、複数の出力に簡単にアクセス可能
高精度 DAC(≤10 MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC53701EVM — DAC53701 10-bit, single-channel, voltage-output, smart DAC evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI
DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI
バージョン: 1.1
リリース日: 11 10 2022
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Updated release of DAC53701EVM GUI software
最新情報
- Updated I2C address to 0x48
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3