ADS1232
- ブリッジ・センサ用の包括的なフロントエンド
- ゲイン= 1 で 23.5 ビットの実効分解能
- ゲイン= 64 で 19.2ビットのノイズフリー分解能
- 低ノイズ PGA
- 1、2、64、128 のゲインを選択可能
- RMS ノイズ:
- 17nV (ゲイン= 128、10SPS)
- 44nV (ゲイン= 128、80SPS)
- 50Hz および 60Hzの同時除去:100dB
- 柔軟性の高いクロッキング:
- 高精度内部発振回路
- 外付け水晶振動子 (オプション)
- 10SPS または 80SPS のデータ・レートを選択可能
- 容易なレシオメトリック測定:
- 広い入力電圧範囲 (最大 5V)
- 2 チャネル差動入力、温度センサ内蔵 (ADS1232)
- 4 チャネル差動入力 (ADS1234)
- 2 線式シリアル・インターフェイス
- 電源電圧範囲:2.7V~5.3V
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- パッケージ:TSSOP-24 (ADS1232) または TSSOP-28 (ADS1234)
ADS1232 および ADS1234 (ADS123x) は、高精度の24ビット A/D コンバータ (ADC) です。ADS123x は、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、高精度のデルタ・シグマ ADC、内部発振器を搭載しており、重量計、歪みゲージ、圧力センサなどのブリッジ・センサ・アプリケーション向けの包括的なフロント・エンド・ソリューションを提供します。
入力マルチプレクサ (MUX) は、2 つ (ADS1232) または4 つ (ADS1234) の差動入力を受け入れます。ADS1232 には、周囲温度を監視する温度センサも搭載されています。低ノイズ PGA は、1、2、64、128 のゲインを選択でき、±2.5V、±1.25V、±39mV、±19.5mV のフルスケール差動入力をサポートします。
デルタ・シグマ ADC は、最大 23.5 ビットの有効分解能を実現し、次の 2 つのデータ・レートをサポートします。10SPS (50Hzおよび60Hz 除去) および 80SPS。 ADS123x は、発振器または水晶振動子、または内部発振器を使用して、外部からクロックを供給できます。
オフセット・キャリブレーションは、オンデマンドで実行され、ADS123x は、低消費電力のスタンバイ・モードにするか、電源オフ・モードで完全にシャットオフすることができます。ADS123x は、シンプルなピン駆動制御で動作します。プログラムするためのデジタル・レジスタはありません。
データは 2 線式のシリアル・インターフェイスを経由して出力され、MSP430 や他のマイクロコントローラに直接接続できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1232REF — ADS1232REF 評価モジュール
The ADS1232REF is a circuit board that is designed to feature the ADS1232 24-bit delta-sigma, precision low noise, analog-to digital converter. This board contains the entire circuitry and user interface needed for a weigh-scale digitizer. It is suitable for the general evaluation of the ADS1232 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。