ADS1232REF

ADS1232REF 評価モジュール

ADS1232REF

購入

概要

The ADS1232REF is a circuit board that is designed to feature the ADS1232 24-bit delta-sigma, precision low noise, analog-to digital converter. This board contains the entire circuitry and user interface needed for a weigh-scale digitizer. It is suitable for the general evaluation of the ADS1232 device. The board operates from +5VDC and +3.3VDC, these supplies are generated by two onboard regulators U1 and U2. A microcontroller, the MSP430F449, is used to supply the memory required to operate an LCD controller, hardware SPI™ UART interfaces, and a multiplier, used to perform the many firmware multiplications.

特長
  • USB connection for firmware updates and remote control
  • Power is applied by either a 9V battery or wall plug 9V adapter
  • Connections for load cells and other voltage sources
  • Designed for very low power consumption
  • Eight-digit starburst LCD readout
Precision ADCs
ADS1232 ブリッジ センサ向け、24 ビット、80SPS、2 チャネル、差動、ピンでプログラマブルなデルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1232REF — ADS1232 評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

ADS1X3XREF-SW — ADS1x3xREF 向けソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1232REF User's Guide (Rev. B) 2011年 7月 14日
データシート ADS123x、2 および 4 チャネル、24 ビット、デルタ・シグマ ADC、ブリッジ・センサ用 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 9月 6日
証明書 ADS1232REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications 2011年 9月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ