DAC7551-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Relative Accuracy (INL): ±0.35 LSB
- Ultra-Low Glitch Energy: 0.1 nV-s
- Low-Power Operation: 100 µA at 2.7 V
- Power-On Reset-to-Zero Scale
- Power Supply: 2.7- to 5.5-V Single Supply
- Power-Down: 0.05 µA at 2.7 V
- 12-Bit Linearity and Monotonicity
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Settling Time: 5 µs (Max)
- SPI-Compatible Serial Interface With Schmitt-
Trigger Input: Up to 50 MHz - Daisy-Chain Capability
- Asynchronous Hardware Clear-to-Zero Scale
- Specified Temperature Range:
–40°C to +105°C - Small, 2-mm × 3-mm, 12-Lead USON Package
- Z-Suffix Offers Improved Delamination
The DAC7551-Q1 device is a single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) with exceptional linearity and monotonicity, and a proprietary architecture that minimizes glitch energy. The low-power DAC7551-Q1 device operates from a single 2.7- to 5.5-V supply. The DAC7551-Q1 output amplifiers can drive a 2-kΩ, 200-pF load rail-to-rail with 5-µs settling time. The output range is set using an external voltage reference.
The 3-wire serial interface operates at clock rates up to 50 MHz and is compatible with SPI™, QSPI™, microwire, and DSP interface standards. The device incorporates a power-on-reset (POR) circuit to ensure that the DAC output powers up to 0 V and remains at that voltage until a valid write cycle to the device occurs. The device contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to under 2 µA.
Small size and low-power operation make the DAC7551-Q1 device ideally suited for battery-operated, portable applications. The power consumption is typically 0.5 mW at 5 V, 0.23 mW at 3 V, and reduces to 1 µW in power-down mode.
The DAC7551-Q1 device is available in a 12-pin USON package and is specified over –40°C to +105°C. The Z-suffix offers reduced delamination compared to standard device.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC7551-Q1 12-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 3月 19日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BOOST-DAC7551Q1EVM User's Guide | 2015年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-DAC7551Q1EVM — DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module
The Texas Instruments DAC7551-Q1 BoosterPack Evaluation Module (EVM) allows designers to evaluate the operation and performance of the DAC7551-Q1 single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The BoosterPack layout of this EVM is compatible with the readily available (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DRN) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。