DAC8563-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Relative Accuracy:
- DAC756x (12-Bit): 0.3 LSB INL
- DAC816x (14-Bit): 1 LSB INL
- DAC856x (16-Bit): 4 LSB INL
- Glitch Impulse: 0.1 nV-s
- Bidirectional Reference: Input or 2.5-V Output
- Output Disabled by Default
- ±5-mV Initial Accuracy (Max)
- 4-ppm/°C Temperature Drift (Typ)
- 10-ppm/°C Temperature Drift (Max)
- 20-mA Sink and Source Capability
- Power-On Reset to Zero Scale or Mid-Scale
- Low-Power: 4 mW (Typ, 5-V AVDD, Including
Internal Reference Current) - Wide Power-Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- 50-MHz SPI With Schmitt-Triggered Inputs
- LDAC and CLR Functions
- Output Buffer With Rail-to-Rail Operation
- Package: VSSOP-10
The DAC756x-Q1, DAC816x-Q1, and DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) devices are low-power, voltage-output, dual-channel, 12-, 14-, and 16-bit digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices include a 2.5-V, 4-ppm/°C internal reference, giving a full-scale output voltage range of 2.5 V or 5 V. The internal reference has an initial accuracy of ±5 mV and can source or sink up to 20 mA at the VREFIN/VREFOUT pin.
These devices are monotonic, providing excellent linearity and minimizing undesired code-to-code transient voltages (glitch). They use a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The interface is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces. The DACxx62-Q1 devices incorporate a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up and remains at zero scale until a valid code is written to the device, whereas the DACxx63-Q1 devices similarly power up at mid-scale. These devices contain a power-down feature that reduces current consumption to typically 550 nA at 5 V. The low power consumption, internal reference, and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DACxx62-Q1 devices are drop-in and function-compatible with each device in this family, as are the DACxx63-Q1 devices. The entire family is available in a 10-pin VSSOP-10 (DGS) package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACxx6x-Q1 Automotive Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Buffered, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/°C Internal Reference データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 6月 26日 | ||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点