TLC7226
- Four 8-Bit D/A Converters
- Microprocessor Compatible
- TTL/CMOS Compatible
- Single Supply Operation Possible
- CMOS Technology
- Applications
- Process Control
- Automatic Test Equipment
- Automatic Calibration of Large System Parameters, e.g. Gain/Offset
LinBiCMOS is a trademark of Texas Instruments.
The TLC7226C, TLC7226I, and TLC7226M consist of four 8-bit voltage-output digital-to-analog converters (DACs) with output buffer amplifiers and interface logic on a single monolithic chip.
Separate on-chip latches are provided for each of the four DACs. Data is transferred into one of these data latches through a common 8-bit TTL/CMOS-compatible 5-V input port. Control inputs A0 and A1 determine which DAC is loaded when WR goes low. The control logic is speed compatible with most 8-bit microprocessors.
Each DAC includes an output buffer amplifier capable of sourcing up to 5 mA of output current.
The TLC7226 performance is specified for input reference voltages from 2 V to VDD – 4 V with dual supplies. The voltage mode configuration of the DACs allows the TLC7226 to be operated from a single power supply rail at a reference of 10 V.
The TLC7226 is fabricated in a LinBiCMOS™ process that has been specifically developed to allow high-speed digital logic circuits and precision analog circuits to be integrated on the same chip. The TLC7226 has a common 8-bit data bus with individual DAC latches. This provides a versatile control architecture for simple interface to microprocessors. All latch-enable signals are level triggered.
Combining four DACs, four operational amplifiers, and interface logic into either a 0.3-inch wide, 20-terminal dual-in-line IC (DIP) or a small 20-terminal small-outline IC (SOIC) allows a dramatic reduction in board space requirements and offers increased reliability in systems using multiple converters. The Leadless Ceramic Chip Carrier (LCCC) package provides for operation at military temperature range. The pinout is aimed at optimizing board layout with all of the analog inputs and outputs at one end of the package and all of the digital inputs at the other.
The TLC7226C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC7226I is characterized for operation from –25°C to 85°C. The TLC7226M is characterized for operation from –55°C to 125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点